|
1298POI014P80

EAN 4031582300024
kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, ikrom-seng, poros dikeling , Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, Pelat bulat
|
|
|
diameter roda
|
14 mm |
|
Lebar Tapak
|
14 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 65 |
|
|
ukuran pelat
|
26 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
20 mm |
|
Lubang pelat
|
2.5 mm |
|
tinggi total
|
13.5 mm |
|
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12528 |
|
Berat
|
0.008 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
15 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
30 kg |
|
|
|