»Desain kastor roda ganda
LINEA tidak hanya untuk gagasan baru bagi kastor tempat tidur rumah sakit, namun juga untuk berbagai seri kastor yang diperuntukkan bagi perusahaan. Ada kastor putar dan kastor roda ganda kunci total yang dibuat dari material sintetik bermutu tinggi.
Kami telah berhasil memenuhi keinginan pelanggan kami dengan cara yang konstruktif. Berkat konsep lubang baut dan sekrup tutup kepala soket dengan panjang berdiameter Ø11 mm atau Ø13 mm.
Saat itu, kastor roda ganda Ø 100 mm tersedia sebagai lubang tengah P 30 dengan colokan pejal R05.
Informasi Teknis:
Bantalan bola presisi pada kepala putar dibuat dari material sintetik bermutu tringgi.
Bagian tengah roda: Tapak Poliamida: Tersedia bantalan bola presisi dibuat dari Poliuretana yang dapat dicuci dengan dirapatkan.
Kastor roda ganda yang tersedia adalah: 5940: Kastor Putar 5947: Kastor Putar dengan kunci total
Roda dengan Ø 125 akan segera diproduksi.