»Kastor LINEA tempat tidur rumah sakit yang baru

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien, tempat tidur rumah sakit harus serendah mungkin.
Untuk memenuhi keharusan tersebut, TENTE telah mengembangkan kastor roda ganda yang baru seri LINEA. Kastor tersebut dengan desain yang luwes, lapisan transparan dan material bermutu tinggi dengan tinggi total khas yang hanya beberapa milimeter di atas diameter roda.
Dengan demikian, kastor 150 mm hanya dengan tinggi total sebesar 155 mm. Kekhasan kastor 150 mm dapat bekerja mulus dengan dimensi peralatan konvensional kastor roda ganda 125 mm.
Keuntungan penting lainnya adalah sangat mudah berputar berkat adanya bantalan bola presisi di kepala putarnya. Terdapat kunci sentral bebas perawatan yang diikat dengan bagian dalam pelek roda yang bergigi.
Estetika menjadi kian penting dalam merancang mebel rumah sakit. Pentingnya desain estetika jangan dianggap remeh. Alat kedokteran, terutama tempat tidur rumah sakit harus enak bagi pasien. Oleh karena itu, titik berat desain estetika harus diberikan. Kastor ini mempunyai bentuk dapat bergerak cepat dan mudah dengan desain estetika yang serasi. Permukaan mulus dapat menghalangi kotoran terperangkap dan mudah dibersihkan. Corak kastor disesuaikan dengan komponen dan bentuk tempat tidur.
Bagian yang tidak berotasi dan transparan yang ada di ruang tengah roda untuk logo perusahaan dan petunjuk konduktif listrik atau dapat dicuci. Berlaku Hak Paten Internasional.
Informasi Teknis:
Kastor dibuat dari material bermutu tinggi dengan bantalan bola presisi ganda di kepala putar.
Bagian tengah roda: Tapak poliamida: Tersedia dari bahan poliuretana dengan bantalan bola presisi berperekat yang dapat dicuci.
Tersedia kator roda ganda sebagai berikut:
5940: Kastor Putar 5944: Kastor Putar 5946 dengan kunci total atau pengarah: Kastor Putar dengan kunci total
Ukuran roda: 150 mm
Kapasitas beban masing-masing 150 kg.